N2-21-101-24
Camma piegata disassata, Acciaio inox,
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Grip - Minimum (mm) | 28.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 104.00 |
| Tipo di accessorio | Cams |
| Class | N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi |
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.