N5 - Chiusure a compressione a sollevamento e rotazione
Le chiusure a compressione Southco assicurano una chiusura ermetica e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere nelle applicazioni più gravose. Il design della maniglia a sollevamento e rotazione rende la chiusura facile da identificare e da azionare, anche in cattive condizioni, in modo che gli utenti possano lavorare in modo efficiente e proteggersi mentre la chiusura protegge le vostre apparecchiature.

La chiusura a compressione N5 è progettata per un utilizzo ergonomico, anche in condizioni difficili.
- L'ampia impugnatura è facile da afferrare, anche con una mano guantata.
- Fornisce una forte compressione per proteggere i componenti interni.
- L'ingombro ridotto consente di sfruttare al meglio lo spazio.
- Molteplici opzioni di bloccaggio, non bloccaggio e azionamento con utensili.
- Impugnatura in zinco cromato
- Maniglia in zinco verniciata a polvere nera
- Non bloccante
- Bloccaggio senza nucleo di bloccaggio
- Bloccaggio a chiave
- N. 2 incavo a croce
- Incavo per scanalatura
- 4 (.16) Esagono incassato
- 8 (.32) Incavo per esagono
Conformità alle norme di tenuta NEMA 4 / IP65
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI