N5-A0230A-A5
Chiusure compressione Lift & Turn , Esagonale da 4 mm, Nero Plastica , Lega di zinco Rivestimento in polvere
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Rotation | Universal 180° |
| Class | N5 - Chiusure a compressione a sollevamento e rotazione |
Le chiusure a compressione Southco assicurano una chiusura ermetica e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere nelle applicazioni più gravose. Il design della maniglia a sollevamento e rotazione rende la chiusura facile da identificare e da azionare, anche in cattive condizioni, in modo che gli utenti possano lavorare in modo efficiente e proteggersi mentre la chiusura protegge le vostre apparecchiature.