N5-A0110A-A1

Chiusure compressione Lift & Turn , Serratura a chiave, Nero Plastica , Lega di zinco Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Finitura Naturale
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
Tipo serraggio utile Regolabile
Rotation Universal 180°
Class N5 - Chiusure a compressione a sollevamento e rotazione

Le chiusure a compressione Southco assicurano una chiusura ermetica e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere nelle applicazioni più gravose. Il design della maniglia a sollevamento e rotazione rende la chiusura facile da identificare e da azionare, anche in cattive condizioni, in modo che gli utenti possano lavorare in modo efficiente e proteggersi mentre la chiusura protegge le vostre apparecchiature.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.