N2-2-301-01-20
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Per impieghi gravosi, Scodellino standard, Serratura a chiave, Serratura a chiave, Acciaio inox, Lucida, Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Lucida |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| Tipo Testa | Key Locking |
| Spessore OP | 1.50 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.70 |
| Profilo | A filo |
| Misura | Standard Cup |
| Class | N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi |
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.