The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-35
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Misura piccola, A filo profilo, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
3.00
Grip - Minimum (mm)
16.50
Grip - Maximum (mm)
22.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
22.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Profilo
A filo
Misura
Misura piccola
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
100
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
66
2026-04-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
29
2026-04-02
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
9
2026-04-15
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-04-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
4
2026-03-18
info@intechbj.com
86-010-83833828
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-03-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2026-03-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400