The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-42-251-2
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Intermedia, A filo profilo, Serratura a chiave, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
Tipo Testa
Key Locking
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
46.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
56.00
Profilo
A filo
Misura
Intermedia
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
816
2026-11-19
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
691
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
530
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
458
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
85
2026-11-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
33
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
18
2026-11-20
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
8
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781