The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-25
Chiusure a compressione, Lift & Turn, Misura piccola, A filo profilo, Nessuna restrizione, Senza serratura, Lega di zinco, Powder Coat, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
3.00
Grip - Minimum (mm)
10.50
Grip - Maximum (mm)
16.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
28.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Profilo
A filo
Misura
Misura piccola
Class
62 - Chiusure a compressione Lift & Turn
Esaltate il design dei vostri armadi con queste pratiche ed eleganti chiusure. Questi dispositivi offrono i vantaggi dell’accesso semplice e rapido e una precisa forza di compressione senza generare attrito o usura sul nottolino. Inoltre, queste chiusure sono disponibili in una varietà di finiture per adattarsi a qualunque installazione.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2276
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
201
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
65
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-11-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HTF Inc
Frederick MD USA
3
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-11-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521