The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
N2-21-102-12
Camma DISASSAMENTO, Acciaio
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Grip - Minimum (mm)
15.00
Grip - Maximum (mm)
88.00
Tipo di accessorio
Cams
Class
N2 - Chiusure a compressione Lift & Turn per impeghi gravosi
Struttura resistente, semplice azione meccanica e compressione uniforme per una chiusura senza vibrazioni ideale per impieghi gravosi quali macchinari a lavoro pesante o industriali. L’ampia impugnatura a T offre una presa comoda anche con i guanti, ma si ripiega nella sede per ridurre la sporgenza sulla superficie della porta.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
542
2026-11-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
441
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
382
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
255
2026-11-18
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
78
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
66
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
53
2026-11-19
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
45
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
35
2026-11-19
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
27
2026-11-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
24
2026-11-19
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312