Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

I nostri fissaggi a girare per chiudere e aprire, noti anche come fissaggi a quarto di giro, forniscono una soluzione di fissaggio versatile e affidabile per applicazioni che richiedono un accesso rapido e una chiusura sicura. Questi fissaggi offrono un meccanismo semplice, ma robusto, per unire e separare pannelli, porte o altri componenti.
Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

Caratteristiche principali:

  • Operazione a quarto di giro: Consente un bloccaggio/sbloccaggio rapido ed agevole.
  • Bloccaggio resistente alle vibrazioni: Mantiene il fissaggio sicuro in condizioni dinamiche.
  • Configurazioni multiple: Offerte in varie dimensioni, materiali e stili di testa per soddisfare esigenze diverse.

Vantaggi principali:

  • Mantenimento più veloce: Riduce il tempo impiegato per l'assemblaggio e lo smontaggio.
  • Affidabilità costante: Garantisce che i componenti rimangano saldamente chiusi durante il funzionamento.
  • Design user-friendly: Semplifica l'uso con una funzionalità intuitiva di torsione per bloccare.
  • Compatibilità ampia: Adatto per settori come l'aerospaziale, l'automobilistico, l'elettronica e altro ancora.

Esplora la nostra gamma di fissaggi a quarto di giro per scoprire la soluzione ideale di fissaggio rapido per la tua specifica applicazione.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi a un quarto di giro DZUS con apertura e chiusura a rotazione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 3791

Imposta ordine discendente
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. 82-32-101-20

    Latch

  4. D8-336-200-190

    Latch

per pagina