D5 - DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro

Il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 per pannelli integra uno spinotto di fissaggio a espansione per eliminare il rischio di perdita o caduta di viteria e componenti all’interno dei pannelli. Progettato per consentire l’installazione permanente e l’accesso rapido ai pannelli, il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 assicura un bloccaggio preciso, affidabile e resistente alle vibrazioni per applicazioni gravose in una varietà di settori industriali. Southco offre un’ampia gamma di fissaggi DZUS® Serie D5 con funzionalità potenziate, oltre a una linea di fissaggi per pannelli Serie D5 a un quarto di giro espressamente realizzati per soddisfare i requisiti di certificazione dell’industria aerospaziale.

D5 - DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro

Il gruppo è composto da una sede a molla e uno spinotto a espansione che  e’ imperdibile una volta installato al supporto delle apparecchiature.

 

  • Elevata robustezza e resistenza alle vibrazioni per le applicazioni gravose
  • Installazione a espansione per eliminare il rischio di caduta o perdita di componenti
  • Spinotto a espansione disponibile in diverse lunghezze per adattarsi a pannelli di vario spessore
  • Controllo dell’accesso mediante azionamento ad attrezzo con indicatore visivo di bloccaggio/sbloccaggio
  • Varie tipologie di ricettacoli disponibili
  • Disponibili con finiture compatibili per il settore aerospaziale

Resistente alle vibrazioni con una resistenza relativamente elevata a seconda delle dimensioni, dei materiali e delle configurazioni delle applicazioni. Acciaio e acciaio inox, con diverse finiture disponibili

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D5 - DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro

Vedi come Griglia Lista

12 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina