D5-PFSC35-41A-190
DZUS® quarto di giro, Stud Assembly, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Cup Flange Length | 2.80 |
| Spessore OP | 2.29 |
| Spessore max. pannello esterno | 2.51 |
| Lunghezza | 2.80 |
| Tipo | Tool |
| Class | D5 – DZUS® per pannelli Fissaggio a un quarto di giro |
Il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 per pannelli integra uno spinotto di fissaggio a espansione per eliminare il rischio di perdita o caduta di viteria e componenti all’interno dei pannelli. Progettato per consentire l’installazione permanente e l’accesso rapido ai pannelli, il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D5 assicura un bloccaggio preciso, affidabile e resistente alle vibrazioni per applicazioni gravose in una varietà di settori industriali. Southco offre un’ampia gamma di fissaggi DZUS® Serie D5 con funzionalità potenziate, oltre a una linea di fissaggi per pannelli Serie D5 a un quarto di giro espressamente realizzati per soddisfare i requisiti di certificazione dell’industria aerospaziale.