D9 - Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.

Il D9 DZUS® Tech Line fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile per prevenire i danni causati dal serraggio eccessivo.
- Elevata robustezza e resistenza alle vibrazioni per le applicazioni gravose
- Funzionamento senza attrezzi con una forza di bloccaggio stabilita per prevenire il serraggio eccessivo
- Varietà di lunghezze degli spinotti per adattarsi a diversi spessori dei pannelli
- Installazione con spinotto per eliminare il rischio di caduta o perdita di componenti
- Funzionamento a un quarto di giro per l'accesso rapido
- Versioni con installazione autoagganciante e a ribadire
- La versione con installazione SMT (Surface Mount Technology) permette il fissaggio della viteria durante il processo di ritorno
- La testa nei colori "Prism" può essere personalizzata in base all'applicazione o utilizzata per contraddistinguere per colore i punti di accesso
Resistente alle vibrazioni, imperdibile, chiusura imperdibile a un quarto di giro
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: