D9-62-11
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Spessore OP,
| Serie | D9-47 |
|---|---|
| Tipo di ricettacolo | Sella |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line |
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.