D9-47-3304-K
DZUS® quarto di giro, Stud Assembly, A Ribadire, 0.9 mm Spessore OP, Nero
| Colore | Lucido |
|---|---|
| Tipo Testa | Senza cava |
| Installazione | A Ribadire |
| Serie | D9-47 |
| Spessore OP | 0.90 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Tipo | Tool |
| Class | D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line |
| Fastened Stud Projection (mm) | 11.30 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 7.60 |
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.