D9-52-1313-K000
DZUS® quarto di giro
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo Testa | Testa a croce |
| Installazione | A Pressione |
| Serie | D9-52 |
| Spessore OP | 0.90 |
| Confezionamento | Bulk Packaged |
| Tipo | Tool |
| Class | D9 – Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line |
| Fastened Stud Projection (mm) | 10.30 |
| Unfastened Stud Projection (mm) | 4.60 |
Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.