Caratteristiche e benefici
Il materiale non conduttivo e resistente alla corrosione è idoneo ad ambienti esterni e interni. La struttura stampata semplifica la configurazione di vari tipi di testa e spinotti per soddisfare esigenze applicative specifiche.
- La termoplastica leggera offre un elevato rapporto peso/robustezza
- Spinotto e ricettacolo sono realizzati in materiali complementari per minimizzare rumori, aderenza e usura
- Offre maggiore tolleranza di serraggio utile – 1,2 mm – rispetto ad altri fissaggi a un quarto di giro
- Il design con spinotto da 0,25" è disponibile in una varietà di lunghezze per adattarsi a materiali di spessore totale compreso tra 0,100" e 0,779", in base al tipo di ricettacolo usato
- Presa ergonomica per un azionamento semplice
- Omologato per migliaia di cicli operativi