D1-004-003-010
DZUS® Dart, Ricettacolo, A scatto, Nero
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Installazione | A scatto |
| Spessore OP | 1.60 |
| Spessore max. pannello esterno | 2.00 |
| Tipo di ricettacolo | A scatto |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
| DFCI Number | 4604-3-BK |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.