D1-X1135-2S
DZUS® quarto di giro, Accessorio, Acciaio inox, Naturale
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Tipo di accessorio | Spring |
| Tipo | Accessorio. |
| Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.