D1-004-912-010
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, 1.3-1.750 mm Spessore del pannello, Plastica, Naturale
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Colore | Nero |
| Installazione | A scatto |
| Spessore OP | 1.30 |
| Spessore max. pannello esterno | 1.75 |
| Tipo di ricettacolo | A scatto |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D1 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Dart |
| DFCI Number | 4604-R12-BK |
Questi fissaggi ad accesso rapido sono ideali per applicazioni ad alto volume e impieghi leggeri. Versatili ed economici, questi dispositivi offrono bassi costi di installazione, ottime caratteristiche estetiche e tolleranze superiori a qualunque altro tipo di fissaggio a un quarto di giro. I fermi integrati indicano il corretto bloccaggio del dispositivo, mentre la chiusura a molla assicura una buona resistenza alle vibrazioni.