D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX

D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
Il montaggio di precisione, l'estetica, la robustezza e la varietà di lunghezze di spinotti, stili e ricettacoli fanno di questa gamma di fissaggi a un quarto di giro la scelta ideale in un'ampia gamma di applicazioni. La laminatura di precisione assicura installazioni perfette anche per volumi d'ordine medio-bassi. Le diverse finiture di superficie consentono di adattare l'estetica del fissaggio a qualunque applicazione.
  • Disponibili in numerose dimensioni e modelli per soddisfare una varietà di configurazioni di montaggio e applicazioni
  • I ricettacoli a scatto e a fermaglio riducono il tempo di montaggio e i costi di installazione
  • I fermagli dei ricettacoli in acciaio per molle consentono un’installazione senza gioco ma in grado di accomodare variazioni nel serraggio utile
  • Il ricettacolo a pressione con montaggio anteriore è adatto a metalli dolci e materiali termoplastici
  • Gli spinotti possono essere selezionati in base al tipo di testa e alla lunghezza desiderata insieme ai ricettacoli più adatti ad accomodare materiali con uno spessore totale compreso tra 0,7 mm e 32,4 mm
  • Disponibili con spinotti da 4 mm, 6 mm e 9 mm
  • Disponibili in acciaio e acciaio inox
  • Disponibili in varie opzioni di finitura – zincato con cromatura, zincato con cromatura nera e cromo lucido
  • Versione in acciaio inox resistente alla corrosione per l'impiego in ambienti esterni
  • Alcuni modelli selezionati di ricettacoli sono in grado di accomodare fino a 65 libbre di carico massimo.

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 1699

Imposta ordine discendente
  1. D8-336-200-190

    Latch

  2. D8-334-110-190

    Latch

  3. D8-336-110-190

    Latch

  4. D8-6-B-000

    Latch

  5. D8-336-700-121

    Latch

per pagina