The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-314-413-190
DZUS® quarto di giro, Spinotto, Misura 4, Presa ad anello, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Tipo Testa
Presa ad anello
Misura
Size 4
Stud Diameter
4 mm
Stud Length (L)
13.00
Lunghezza
13.00
Diametro stelo
4 mm
Tipo
Stud Assembly
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
740
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
435
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
233
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2026-11-16
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
115
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
16
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
2
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600