The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-336-310-121
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Size 6, Montaggio Laterale, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Rivestimento organico metallico brillante
Spessore OP
0.70
Spessore max. pannello esterno
3.20
Tipo di ricettacolo
Montaggio Laterale
Misura
Size 6
Tipo
Receptacle
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4183
2026-11-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
228
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
46
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
42
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2026-11-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828