D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS®

Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.
D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS®
Il gruppo di fissaggio Rapier comprende uno spinotto con camma a spirale, un fermaspinotto opzionale e un ricettacolo. Ciascun componente è disponibile in varie misure e stili per adattarsi a vari requisiti di carico, configurazione e spessore di materiale.
  • I ricettacoli a scatto e a fermaglio riducono i costi e i tempi di montaggioGli spinotti in acciaio cementato garantiscono un’eccellente forza tensile e di taglioRealizzati in acciaio per molle, i fermagli del ricettacolo assicurano un montaggio senza gioco e resistente alle vibrazioniI ricettacoli sono diponibili in varie tipologie per soddisfare una varietà di configurazioni di montaggioI ricettacoli a pressione con montaggio anteriore sono idonei all’uso con le termoplasticheGli spinotti possono essere utilizzati con vari stili di testa e lunghezze per adattarsi a materiali di spessore totale compreso tra 0,5 mm e 30,4 mm
  • Disponibile con spinotti da 3.5 mm, 5 mm, 7 mm e 9 mmFermaspinotto opzionali disponibili in plastica e acciaio
  • I tipi di ricettacoli selezionati si adattano a un carico massimo di 65 lb.

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS®

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 242

Imposta ordine discendente
  1. D2-519-1711-190

    Latch

per pagina