D2-523-100-040
DZUS® quarto di giro, Rondella di ritenzione, Misura piccola, Plastica, Naturale
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Finitura | Naturale |
| Misura | Size 3.5 |
| Tipo | Retaining Ring |
| Class | D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS® |
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.