D2-537-100-969
DZUS® quarto di giro, Ricettacolo, Misura grande, Ottone,
| Materiale | Ottone |
|---|---|
| Tipo di ricettacolo | A pressione |
| Misura | Size 7 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | D2 - Fissaggi a un quarto di giro Rapier DZUS® |
Questo versatile design offre una gamma completa di soluzioni a basso costo ed elevata tolleranza di serraggio utile per applicazioni ad alto volume di produzione. Il dispositivo di bloccaggio positivo garantisce il posizionamento corretto ad ogni utilizzo e resistenza alle vibrazioni. Il meccanismo ad accesso e sgancio rapido offre un’ottima alternativa ai fissaggi filettati nelle installazioni ad accesso frequente.