NY-N6 - Fissaggi a un quarto di giro Nylatch
La gamma DZUS® NY-N6 Nylatch di Southco offre una serie di chiusure riutilizzabili, in plastica, a spinta e a un quarto di giro per rilasciare, con opzioni di azionamento ad asola o ad aletta. Il dispositivo di fissaggio completo rimane attaccato al pannello removibile e non richiede un ricettacolo separato; è disponibile in nero o bianco come standard.

- Bassi costi di installazione per applicazioni ad alta velocità e alti volumi di montaggio
- Lo spinotto si installa simultaneamente nel pannello e nel telaio con un leggero colpo
- Basta un quarto di giro per sganciare il pannello e lasciare il fissaggio bloccato nel pannello amovibile
- Aggiungere l’impugnatura ad alette opzionale per aumentare la praticità, rimuoverla per ridurre la sporgenza esterna.
- Stili di testa antimanomissione o a presa facile
- Materiali anticorrosione e non conduttivi
- Bassi costi di installazione per applicazioni di assemblaggio ad alta velocità e in grandi quantità
- Si installa simultaneamente sia nel pannello che nel telaio con un colpetto sulla testa del perno
- Un quarto di giro rilascia il pannello, ma mantiene il fissaggio "prigioniero" nel pannello
- Stili di testa a prova di manomissione o di facile presa
- Materiali non conduttivi e non corrosivi".
Policarbonato ignifugo (classificato UL94-V0) in nero o bianco
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI