NY-H6-10

DZUS® quarto di giro, Ad alette, Polycarbonate

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Policarbonato
Colore Bianco
Tipo Wing
Class NY-N6 Fissaggi a un quarto di giro Nylatch
La gamma DZUS® NY-N6 Nylatch di Southco offre una serie di chiusure riutilizzabili, in plastica, a spinta e a un quarto di giro per rilasciare, con opzioni di azionamento ad asola o ad aletta. Il dispositivo di fissaggio completo rimane attaccato al pannello removibile e non richiede un ricettacolo separato; è disponibile in nero o bianco come standard.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.