81/82/85 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion

Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
81/82/85 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Questi fissaggi salvaspazio garantiscono un montaggio preciso entro un limite definito di serraggio utile (0,5 mm) per garantire il posizionamento preciso dei pannelli. Pertanto risultano ideali per il fissaggio di pannelli e porte in lamiera, dove le dimensioni restano costanti. I fissaggi sono disponibili con incrementi di 0,5 mm nella lunghezza dello lo spinotto per soddisfare puntualmente i vostri requisiti applicativi.
  • Integrano tre componenti separati – spinotto, ritegno e ricettacoli – per soddisfare svariati requisiti. (Scegliere prima il ricettacolo per determinare la lunghezza dell’alberino.)
  • Il fermo integrale blocca la viteria di montaggio nel pannello e nel telaio, eliminando problemi di perdita o caduta dei componenti
  • Disponibile in una varietà di tipi di testa per consentire un pratico utilizzo manuale o garantire un accesso controllato mediante attrezzo.
  • Ogni componente del fissaggio offre un certo grado di elasticità meccanica per garantire un’installazione senza gioco
  • Numerosi componenti resistenti alla corrosione
  • Disponibile anche con struttura in acciaio inox
  • I fermi dello spinotto sono disponibili in acciaio inox, nailon e montaggio a scatto
  • I ricettacoli schermati con installazione a pressione garantiscono una schermatura conforme agli standard RFI-EMI
  • Numerosi accessori e attrezzi di installazione disponibili per garantire il corretto montaggio dei fissaggi per l’accesso rapido
  • Il carico massimo di funzionamento dipende dalla viteria di montaggio e dalle misure selezionate

Stai visualizzando 81/82/85 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 887

Imposta ordine discendente
  1. 82-32-101-20

    Latch

per pagina