82-47-113-15
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Intermedia, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Colore | Argentata |
| Installazione | A clip |
| Tipo di ricettacolo | A clip |
| Misura | Medium Size 82 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion |
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.