Pendeltürschlösser

Unsere Kipp-Drehhebelverschlüsse bieten eine bequeme und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Türen und Toren, die eine reibungslose Bedienung mit einer positiven Verriegelung kombinieren. Diese vielseitigen Riegel sind für eine einfache Installation konzipiert und sorgen für einen sicheren Verschluss, was sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Von Wohnhaustoren und Bildschirmtüren bis hin zu industriellen Gehäusen und Zugangspanels bieten unsere Kipp-Drehhebelverschlüsse eine zuverlässige Leistung und mühelose Funktionalität.

Pendeltürschlösser

Wichtige Merkmale:

  • Sanfter Schwenkmechanismus: Ermöglicht eine flüssige, reibungsarme Öffnung und Schließung für ein verbessertes Benutzererlebnis.
  • Positives Verriegelungsverhalten: Verhindert versehentliche Öffnungen durch sichere Verriegelung, einschließlich verstellbarer Schlagplatten für eine passgenaue Passform.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien wie Edelstahl und Druckguss-Zink, um Verschleiß und Umwelteinflüssen zu widerstehen.

Wesentliche Vorteile:

  • Benutzerfreundliche Bedienung: Die intuitive Gestaltung gewährleistet eine schnelle und einfache Nutzung.
  • Erhöhte Sicherheit: Zuverlässige Verriegelung gewährleistet Sicherheit.
  • Langlebige Leistung: Hält häufigem Gebrauch und harten Bedingungen stand.
  • Anwendungen: Unsere Schwenkriegel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Wohnhaustore, Fliegengittertüren & Sturmtüren, industrielle Gehäuse, Zugangsklappen, Lagerräume, gewerbliche Türen, Tiergehege und individuelle Projekte.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Pendeltürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 804

In absteigender Reihenfolge
pro Seite