MR-01-121-24
Omni Pendel- und Schiebetürschlösser, “Omni Spring Bolt” mit “Privacy” Knopf,
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Betätigung | Rechts- und Linksanschlag, innen oder außen |
| Griff Ausführung | “Omni Spring Bolt” mit “Privacy” Knopf |
| Class | MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser |
Diese Omni-Türverschlüsse sind attraktiv, vielseitig und einfach zu installieren und stellen eine bündige Montagelösung dar für viele Türkstärken. Ihre Griffmulde? bietet einen tiefen? Griff zur Betätigung des Verschlußes und Öffnen der Tür.