Funktionen und Vorteile
Die verschiedenen Variation der "OMNI" Basiskonstruktion bieten ein Allround-Schloß für den Einsatz in Pendel- und Schiebetüren in unterschiedlichen Türformaten. Die gleiche Grundkonstruktion erfordert für alle Varianten nur einen einfachen Türausschnitt in dem sich das Schloß mit wenigen Handgriffen installieren läßt.
- Alle Modelle lassen sich einfach für den Einsatz an rechts- oder linksanschlagenden Türen anpassen
- Alle Modelle gestatten den Einsatz des Türstoppers, um Türen offen zu halten
- Alle für den maritimen Einsatz bestimmte Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigem Material wie Edelstahl oder ABS-Kunststoff
- Das "Swinghandle" Betätigungselement besitzt Nylondämpfer auf der Unterseite, die das Herunterklappen dämpfen und den Griff vibrationssicher im kissenförmigen Rahmen ruhen lassen.
Standards und Spezifikationen