MR-01-102-24

Omni Pendel- und Schiebetürschlösser, “Omni Spring Bolt” ohne “Privacy” Knopf,

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verchromt
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Grip - Minimum (mm) 19.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Betätigung Rechts- und Linksanschlag, innen oder außen
Griff Ausführung “Omni Spring Bolt” ohne “Privacy” Knopf
Class MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser
Diese Omni-Türverschlüsse sind attraktiv, vielseitig und einfach zu installieren und stellen eine bündige Montagelösung dar für viele Türkstärken. Ihre Griffmulde? bietet einen tiefen? Griff zur Betätigung des Verschlußes und Öffnen der Tür.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.