MR-03-121-24
Omni Pendel- und Schiebetürschlösser, “Omni 2-step” mit “Privacy” Knopf,
| Oberfläche | Verchromt |
|---|---|
| Riegelausführung | Kurz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Betätigung | Rechts- und Linksanschlag, innen oder außen |
| Griff Ausführung | “Omni 2-step” mit “Privacy” Knopf |
| Class | MR - Omni Pendel- und Schiebetürschlösser |
Diese Omni-Türverschlüsse sind attraktiv, vielseitig und einfach zu installieren und stellen eine bündige Montagelösung dar für viele Türkstärken. Ihre Griffmulde? bietet einen tiefen? Griff zur Betätigung des Verschlußes und Öffnen der Tür.