TM-99-1

Transomtürverschluss,Groß, Versenkter Schließwinkel

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Farbe Poliert
Class TM - Riegelverschluss für Transomtür
Dieser kompakte Türgriff aus seewasserfesten Werkstoffen, der mit dem Schließblock eine optische und funktionelle Einheit bildet, schließt alle Türen und Klappen auf und unter Deck, die nicht abschließbar sein müssen. Er bietet alle denkbaren Sicherheitsaspekte wie sicheres Schließen (leichtes Ausgleichen von Toleranzen) und sicherem Griff mit geschweiften und gerundeten Kanten zur Minimisierung von Verletzungs- und Unfallgefahren.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.