Funktionen und Vorteile
Diese robuste Verschlussmechanik bietet eine Flexibilität in der Auswahl der Schließfunktionen und Möglichkeiten in gehobenen Anwendungen. Bei beiden Ausführungen sind weder auf der Frontseite noch auf der Rückseite Montageelemente sichtbar
- Die "McCoy" Doppelfeder-Konstruktion (eine Feder für die Sperrklinke, die andere für den Griff)sorgt für weiches Schließen mit geringem Schließdruck und für einen Eindruck der Solidität bei Betätigung. Die Türgriffe werden auch bei schweren Griffgarnituren immer auf der gleichen Ebene gehalten
- Die optionale Star Lock-Ausführung beinhaltet einen dreiachsigen Sternschlüssel und ein Stiftschloss mit sechs Stiftzuhaltungen für eine größere Sicherheit; ein hakenförmiger Türriegel verhindert eine ungewollte Anhebung der Tür
- Eine integrierte Blende verhindert das Eindringen von Wasser oder Schmutz
- Die "McCoy"-Produktgruppe ist eingebunden in das "One Look-One Lock"-Design, um eine gemeinsame Ästhetik und die gemeinsame Verwendung von Schlüsselkodierungen mit anderen Komponenten zu gewährleisten
- Schlösser, Griffe und dekorative Element sind in zahlreichen Formen mit vielfältigen Optionen für die Oberfläche verfügbar, so dass eine Anpassung an die Optik jeder beliebigen Anwendung möglich ist
- Die McCoy-Schlossgarnituren können mit den preisgekrönten Olivari-Griffen kombiniert werden, wodurch Ihre spezifischen Design-Merkmale zusätzlich betont werden
- Die Schlösser dieser Serie eignen sich zur Montage innerhalb eines großen Bereiches von Türblattstärken
Standards und Spezifikationen