ME - “Offshore” Pendeltürschlösser

Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus
ME - “Offshore” Pendeltürschlösser
Die ME Offshore Verschlüsse werden in drei verschiedenen Montageausführungen angeboten. Alle bieten umfangreiche Standardmöglichkeiten und Optionen zur Anpassung an zahlreiche Installationsbedingungen
  • Bündig montierte Türen sowie die Montageoptionen geschweifter Türen erlauben flachere Profile bei der Montage dünnerer Türblätter.
  • Bündige Montage bietet auch einfache Plattenvoerbereitung und schnelle Installation.
  • Sehr elegant gestaltete Griffe für einen weiten Haltbereich? und einfachsten Zugang?
  • Die einmalige, gewölbte Türausführung ist verwendbar für winklige? oder gewölbte? Schwing- oder Schiebetüren. ?
  • Vielfältige Monageoptionen sind erhältlich.
  • Alle Werkstoffe in Schiffbau-Qualität? bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
  • Erhältlich in Aluminium, verchromt, Messing, weißen oder schwarzen Oberflächen
  • Erhältliche Optionen für links- oder rechtshändiges Auf- und Zuschwingen?
  • Option: Schließzylinder außen für Eingangstüren
  • Der als Option lieferbare Türstopper fixiert die Tür vibrationssicher in der Stellung "offen"
  • Durch den Einsatz optionaler Abstandsplatten können gekrümmte Offshore-Verschlüsse? bei Türblattstärken bis hinunter zu 8 mm (0.31") verwendet werden.?

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade ME - “Offshore” Pendeltürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 193

In absteigender Reihenfolge
pro Seite