ME-01-412-60

“Offshore” Pendeltürschlösser, Linksanschlag, außen, Zylinderschloß, 17-19 mm Haltebereich

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Grip - Minimum (mm) 17.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Betätigung Linksanschlag, außen
Class ME - “Offshore” Pendeltürschlösser
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.