ME-01-200-60

“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechtsanschlag, außen (Außenseite), “Privacy” Knopf, 12,5-15 mm Haltebereich

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff “Privacy” Knopf
Grip - Minimum (mm) 12.50
Grip - Maximum (mm) 15.00
Betätigung Rechtsanschlag, außen (Außenseite)
Griff Ausführung “Privacy” Knopf
Class ME - “Offshore” Pendeltürschlösser
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :