TM-10-101-24
Transomtürverschluss, Freiliegender Schließwinkel
| Werkstoff | 316 Edelstahl |
|---|---|
| Farbe | Poliert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Betätigung | Rechts- und Linksanschlag, innen oder außen |
| Auslöser Typ | Griffplatte ohne Schloß |
| Griff Ausführung | Griff, Standardausführung |
| Class | TM - Riegelverschluss für Transomtür |
Dieser kompakte Türgriff aus seewasserfesten Werkstoffen, der mit dem Schließblock eine optische und funktionelle Einheit bildet, schließt alle Türen und Klappen auf und unter Deck, die nicht abschließbar sein müssen. Er bietet alle denkbaren Sicherheitsaspekte wie sicheres Schließen (leichtes Ausgleichen von Toleranzen) und sicherem Griff mit geschweiften und gerundeten Kanten zur Minimisierung von Verletzungs- und Unfallgefahren.