Spannbandverschlüsse

Unsere flexiblen Spannverschlüsse bieten eine einzigartige und vielseitige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen, Deckeln und Gehäusen, insbesondere wenn Ausrichtung oder Klappenvariationen ein Anliegen sind. Diese Verschlüsse verwenden ein flexibles Band oder eine Schlaufe in Kombination mit einem Zugmechanismus, der eine sichere Schließung ermöglicht, auch wenn die zu verbindenden Oberflächen nicht perfekt ausgerichtet sind. Von flexiblen Verpackungen und Zugangsklappen bis hin zu vibrationsdämpfenden Verschlüssen bieten unsere flexiblen Spannverschlüsse anpassungsfähige Leistung und zuverlässige Befestigung.

Spannbandverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Ausrichtungskompensation: Flexible Riemen passen sich unebenen Oberflächen an und gewährleisten eine sichere Befestigung auch bei inkonsistenter Plattenanordnung.
  • Schwingungsdämpfung: Absorbiert Vibrationen in dynamischen Umgebungen, hilft Komponenten zu schützen und Geräusche zu reduzieren.
  • Vielfältige Auswahl: In mehreren Stilen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen Montage- und Anforderungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Erhöhte Vielseitigkeit: Ideal für flexible Verpackungen, Zugangspaneele und Geräte mit Bewegung oder Ausrichtungsherausforderungen.
  • Zuverlässige Leistung: Bietet einen starken, zuverlässigen Halt in statischen und mobilen Bedingungen.
  • Langlebige Haltbarkeit: Hergestellt aus robusten Materialien für einen konsistenten Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Anwendungen: Die flexiblen Zugverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter flexible Verpackungen, Zugangspaneele, vibrationsanfällige Geräte, industrielle Gehäuse, Lagerbehälter, Automobil- & Transportwesen sowie maritime Anwendungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spannbandverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 49

In absteigender Reihenfolge
  1. 37-40-305-60

    Latch

Seite
pro Seite