37-20-132-10
Spannbandverschluß mit Hebelkraftbetätigung, 100 Series, Gummi, R Schließwinkel Ausführung
| Werkstoff | Gummi, Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Serie | Serie 100 |
| Schließwinkel Ausführung | R |
| Betätigung | Griff |
| Class | 37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff |
Die Produktreihe der 37er-Verschlüsse mit flexiblem Griff ist für industrielle Einsatzbedingungen konzipiert. Die Verschlüsse zeichnen sich durch ein flexibles Gehäuse aus, wodurch sie die Ausrichtungsfehler von unregelmäßigen Platten ausgleichen können und eine starke Spannkraft bieten. Das flexible Dehnen-und Schließen-Design und der großzügige Griffbereich sorgen dafür, dass die 37er-Verschlüsse unter Baustellenbedingungen leicht einklinken, auch wenn sie mit Handschuhen bedient werden.