C7 - Flexibler Spannverschluss
Die C7 Flexiblen Spannverschlüsse weisen ein glattes Design mit flachem Profil auf und sind aus weichem thermoplastischem Elastomer gefertigt, das Ausrichtungsfehler in Anwendungen, die Erschütterungen und Vibration ausgesetzt sind, flexibel ausgleicht. Alle Arbeitsmechanismen und die Montagehardware sind in geschlossenem Zustand unter dem Verschluss verborgen, sodass in jeder Anwendung eine klare Optik entsteht.

Die flexible Konstruktion des Gehäuses dieser Verschlüsse sorgt für sicheren Halt und eine hohe Spannkraft, die Vibration und Ausrichtungsfehler verhindern.
- Die Kniehebelfunktion erzeugt hohe Spannkräfte mit geringem Bedienaufwand
- Das flexible Verschlussgehäuse toleriert Ausrichtungsfehler und absorbiert Vibration
- Das Verschlussgehäuse mit Schutzkappe verdeckt Mechanismus und Montagehardware
- Korrosions- und UV-beständige Werkstoffe für die Außenanwendung
- Das weiche Verschlussgehäuse schützt empfindliche oder lackierte Oberflächen
- Zwei Größen, um den Festigkeitsanforderungen verschiedener Anwendungen zu entsprechen
- Kundenspezifische Farbanpassung
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: