C7-11

Flexibler Spannbandverschluß, Kleine Ausführung, Gedrehter Schließwinkel, Montage von der Frontseite, Hebelkraftbetätigung, Edelstahl, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl, Gummi
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Montage von der Frontseite
Schließwinkel Ausführung Gedrehter Schließwinkel
Betätigung Hebelkraftbetätigung
Größe Kleine Ausführung
Class C7 – Flexibler Spannverschluss
Die C7 Flexiblen Spannverschlüsse weisen ein glattes Design mit flachem Profil auf und sind aus weichem thermoplastischem Elastomer gefertigt, das Ausrichtungsfehler in Anwendungen, die Erschütterungen und Vibration ausgesetzt sind, flexibel ausgleicht. Alle Arbeitsmechanismen und die Montagehardware sind in geschlossenem Zustand unter dem Verschluss verborgen, sodass in jeder Anwendung eine klare Optik entsteht.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.