C7-10
Flexibler Spannbandverschluß, Kleine Ausführung, Verdeckte Montage, Montage von der Frontseite, Hebelkraftbetätigung, Edelstahl, Schwarz
| Werkstoff | Edelstahl, Gummi |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Montageart | Montage von der Frontseite |
| Schließwinkel Ausführung | Verdeckte Montage |
| Betätigung | Hebelkraftbetätigung |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | C7 – Flexibler Spannverschluss |
Die C7 Flexiblen Spannverschlüsse weisen ein glattes Design mit flachem Profil auf und sind aus weichem thermoplastischem Elastomer gefertigt, das Ausrichtungsfehler in Anwendungen, die Erschütterungen und Vibration ausgesetzt sind, flexibel ausgleicht. Alle Arbeitsmechanismen und die Montagehardware sind in geschlossenem Zustand unter dem Verschluss verborgen, sodass in jeder Anwendung eine klare Optik entsteht.