The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Gummi, Schwarz
F7-730
Spannbandverschlüsse, Montage von der Frontseite, Gummi, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Gummi, Nylon, schwarz
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Montageart
Montage von der Frontseite
Class
37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
5797
2026-02-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
2005
2026-02-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
73
2026-02-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
46
2026-02-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
16
2026-01-19
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
8
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811