37 - Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff
F7 Verschlüsse mit flexiblem Knebelgriff passen sich Unregelmäßigkeiten in der Ausrichtung gut an. Sie verfügen über nicht-leitende, UV-beständige Griffe, die konsistent Vibration absorbieren und so für ruhiges und sicheres Schließen sorgen.

Der F7 ist mit einem flexiblen Griff aus schwarzem thermoplastischem Elastomer konstruiert, der eine reibungslose und störungsfreie Leistung unter realen Bedingungen bietet.
- Ein blockierender Schließwinkel sorgt für sicheren Halt bei Erschütterungen und Vibration
- Das flexible Gehäuse kompensiert Variationen und Ausrichtungsfehler
- Ein eingebauter Widerstand hält den Verschlussgriff in geöffnetem Zustand in einer Position fixiert
- Korrosions- und UV-beständige Werkstoffe, die für Außenanwendung geeignet sind
- Das weiche Verschlussgehäuse schützt empfindliche oder lackierte Oberflächen
- In drei Längen verfügbar
- Die Ausführung mit sichtbarer Montage ermöglicht den Komfort der Montage mit Durchgangsbohrung
- Option der verdeckten Montage für eine attraktivere Optik
- Kundenspezifische Farbanpassung
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: