37-20-131-20

Spannbandverschluß mit Hebelkraftbetätigung, 100 Series, Edelstahl, R Schließwinkel Ausführung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl, Gummi
Oberfläche Natur
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Montage von der Frontseite
Serie Serie 100
Schließwinkel Ausführung R
Betätigung Griff
Verschluß, montiert Ja
Class 37 - Verschlüsse mit flexiblem Griff
Die Produktreihe der 37er-Verschlüsse mit flexiblem Griff ist für industrielle Einsatzbedingungen konzipiert. Die Verschlüsse zeichnen sich durch ein flexibles Gehäuse aus, wodurch sie die Ausrichtungsfehler von unregelmäßigen Platten ausgleichen können und eine starke Spannkraft bieten. Das flexible Dehnen-und Schließen-Design und der großzügige Griffbereich sorgen dafür, dass die 37er-Verschlüsse unter Baustellenbedingungen leicht einklinken, auch wenn sie mit Handschuhen bedient werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.