37 - Hebelunterstützte Spannverschlüsse (hochbelastbar)
Die 37 Hebelunterstützten Verschlüsse verfügen über lange Griffe, die eine zusätzliche Hebelwirkung bieten und hohe Vorspannkraft mit weniger Bedienaufwand erzeugen. Eingebaute Rastungen halten die Griffe in geschlossener Position und verhindern unbeabsichtigtes öffnen aufgrund von Erschütterungen oder Vibration.

Verschlussgehäuse aus EPDM-Gummi sorgen für eine dichte Haftung, Vibrationsbeständigkeit und die Flexibilität, sich verschiedenen Montagemaßen anzupassen.
- Die Hebelunterstützung liefert eine hohe Spannkraft bei geringerem Bedienaufwand
- Die flexiblen Verschlussgehäuse dehnen sich, um Vibration zu absorbieren und Ausrichtungsfehler auszugleichen
- Korrosions- und UV-beständige Bauweise, die für die Außenanwendung geeignet ist.
- Ausführungen mit Metallgriff zeichnen sich durch eine robuste, traditionelle Optik aus
- Griffausführungen mit Schutzkappen sorgen für eine schlanke ästhetik und schützen lackierte Oberflächen
- Verschiedene Gehäuselängen und -stärken für ein breites Spektrum an Anwendungsbedürfnissen
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: